kilitleme pimli küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 100 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 128,6 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 36,5 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 54 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 19 mm |
| d - Mil çapı | 101,6 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 146 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 215 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 3/4-16UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 14,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 3.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 50 mm |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 9,525 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 12,85 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 65,2 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,384 Hz |