İnsert rulmanlar

EX320G2L3 - SNR

EX320G2L3

kilitleme pimli küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği100 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği128,6 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği36,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği54 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi19 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı146 mm
D - Dış bileziğin dış çapı215 mm
G - Ayar vidası boyutuM20x1,5
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı3.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine50 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü10 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,073 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,927 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,082 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz