Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX207-22G2L4
- C207
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 28 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 1,5 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 51,1 mm |
| d - Mil çapı | 34,925 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 51,1 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 90 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 18,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,01 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |