EXC317 - SNR

EXC317

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği64 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği109,5 mm
d - Mil çapı85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı127 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı215 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine42 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle12,86 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m