EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,3 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,1 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe92 mm
L - Yatak genişliği / çapı117 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik57,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,683 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m