Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği | 50 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 22 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 81,6 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 68,2 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
d - Mil çapı | 65 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 86 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 132 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 149 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 187 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 88,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 6,222 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |