Rulman üniteleri

EXF213T20COE - SNR

EXF213T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği50 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik81,6 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği85,7 mm
d - Mil çapı65 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı86 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe149 mm
L - Yatak genişliği / çapı187 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik88,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,194 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m