• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXF217-52L3 - SNR

EXF217-52L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği63 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği24 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik85,8 mm
B - İç bileziğin genişliği53,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73,2 mm
d - Mil çapı82,55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe36 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe175 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine23,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,93 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m