• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXF319T20 - SNR

EXF319T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • F319
  • EX319G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği30 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik134,5 mm
B - İç bileziğin genişliği93,7 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği122,3 mm
d - Mil çapı95 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı140 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe59 mm
G - GresörlükM10x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe228 mm
L - Yatak genişliği / çapı290 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle22,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m