• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFC204L3COE - SNR

EXFC204L3COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği6 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik36,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği20,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,5 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı62 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe78 mm
L - Yatak genişliği / çapı100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik46,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,747 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m