• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFC209-27T20 - SNR

EXFC209-27T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği10 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,9 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği56,3 mm
d - Mil çapı42,863 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı105 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe132 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,66 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m