EXFC210NT20 - SNR

EXFC210NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği40 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik48,1 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği28 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı67,2 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı110 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe138 mm
L - Yatak genişliği / çapı165 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m