Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX211-34G2L3
- FC211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 42 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 56,6 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 55,4 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 71,3 mm |
| d - Mil çapı | 53,975 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 13 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 4,09 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |