• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFC215 - SNR

EXFC215

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği55 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği17 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik72,8 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği39 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği92,1 mm
d - Mil çapı75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı102 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı160 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine37,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,71 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m