• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFC217-52L3 - SNR

EXFC217-52L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği63 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik67,8 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği45 mm
B - İç bileziğin genişliği53,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73,2 mm
d - Mil çapı82,55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı180 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe208 mm
L - Yatak genişliği / çapı250 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine23,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,8 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m