• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFCE211-35T04 - SNR

EXFCE211-35T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği27,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik43,6 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği55,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği71,3 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği / çapı185 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine27,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,37 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m