Rulman üniteleri

EXFCE218-56L3 - SNR

EXFCE218-56L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği37 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik52 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği72,5 mm
d - Mil çapı88,9 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe4 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı190 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe220 mm
L - Yatak genişliği / çapı265 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m