EXFE214 - SNR

EXFE214

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği56 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik89,6 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği85,7 mm
d - Mil çapı70 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı96,8 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği / çapı188 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi45 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m