Rulman üniteleri

EXFE218 - SNR

EXFE218

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği45 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik71,8 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği72,5 mm
d - Mil çapı90 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe23,8 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe187 mm
L - Yatak genişliği / çapı235 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,84 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m