EXFL206N - SNR

EXFL206N

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği31 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik48,1 mm
B - İç bileziğin genişliği36,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği48,3 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı148 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe117 mm
L - Yatak genişliği / çapı80 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,97 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m