EXFL213T04COE - SNR

EXFL213T04COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği50 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği20 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik81,6 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği85,7 mm
d - Mil çapı65 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı86 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı258 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe210 mm
L - Yatak genişliği / çapı155 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,464 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m