Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX214G2T20
- FL214
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 54 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 82,6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 68,2 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
| d - Mil çapı | 70 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 96,8 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 31 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 265 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 216 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 160 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 45 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,86 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |