Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX307-22G2
- FL307
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 53,3 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 51,6 mm |
| d - Mil çapı | 34,925 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 55 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 185 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 141 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 18,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 33,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 19,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,77 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |