EXFL312-36T20 - SNR

EXFL312-36T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FL312
  • EX312-36G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği56 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik81,4 mm
B - İç bileziğin genişliği61,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği79,4 mm
d - Mil çapı57,15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı89 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe33 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı270 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe212 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine31 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,09 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m