• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFLE203-11L4 - SNR

EXFLE203-11L4

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği30,3 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği10 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik45,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,5 mm
d - Mil çapı17,463 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı112 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği / çapı61 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,54 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m