Rulman üniteleri

EXFLE206-18T20 - SNR

EXFLE206-18T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği32,1 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik50,1 mm
B - İç bileziğin genişliği36,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği48,3 mm
d - Mil çapı28,575 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı142 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe116,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı80 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,93 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m