EXFLE210T20CCE - SNR

EXFLE210T20CCE

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği41,6 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik66,1 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı67,2 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe28 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı190 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe157 mm
L - Yatak genişliği / çapı116 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik72,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,448 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m