Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX316G2T04
- FS316
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 68 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 27 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 83,9 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 48 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 81 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 106,4 mm |
| d - Mil çapı | 80 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 119 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 18 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 210 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 196 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 250 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 31 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 40,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 122,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 86,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 16 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 64 N-m |