Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FS320
- EX320-64G2T20
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 94 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 32 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 117,6 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 74 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 100 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 128,6 mm |
| d - Mil çapı | 101,6 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 146 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 39 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H3 - Merkezleme çapı | 260 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 242 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 310 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 38 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 50 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 31,05 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 65,2 N-m |