EXP213-40T20 - SNR

EXP213-40T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği46 mm
B - İç bileziğin genişliği68,2 mm
d - Mil çapı63,5 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı86 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,71 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m