Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX216-51G2L3
- P216
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 78 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 51 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
| d - Mil çapı | 80,963 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 110 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 88,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 175 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 232 mm |
| L - Yatak genişliği | 292 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 91 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 25 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 31 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 37,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 9,25 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |