EXP217-52 - SNR

EXP217-52

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği83 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği53 mm
B - İç bileziğin genişliği53,2 mm
d - Mil çapı82,55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
H2 - Yatak yüksekliği187 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe247 mm
L - Yatak genişliği310 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu96 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine23,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m