Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX217-52G2L3
- P217
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 83 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 53 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 53,2 mm |
| d - Mil çapı | 82,55 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 119 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 95,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 32 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 187 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 247 mm |
| L - Yatak genişliği | 310 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 96 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 25 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 31 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 23,4 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 83,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 63,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 11,15 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |