Rulman üniteleri

EXP217-52T04 - SNR

EXP217-52T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği83 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği53 mm
B - İç bileziğin genişliği53,2 mm
d - Mil çapı82,55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
H2 - Yatak yüksekliği187 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe247 mm
L - Yatak genişliği310 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu96 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine23,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m