Rulman üniteleri

EXP218T20 - SNR

EXP218T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği88 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği55 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
d - Mil çapı90 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı120 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı101,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği34 mm
H2 - Yatak yüksekliği200 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe262 mm
L - Yatak genişliği327 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu33 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle13,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m