• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP310-30L3 - SNR

EXP310-30L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği75 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı47,625 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı76,2 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı75 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği143 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe212 mm
L - Yatak genişliği275 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu75 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu35 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m