• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP317-52L3 - SNR

EXP317-52L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği69 mm
B - İç bileziğin genişliği84,1 mm
d - Mil çapı82,55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı127 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı112 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
H2 - Yatak yüksekliği220 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe320 mm
L - Yatak genişliği420 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu120 mm
N - Sabitleme deliği boyutu33 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu45 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine42 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle22,28 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m