EXPA205T20CCE - SNR

EXPA205T20CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği23 mm
B - İç bileziğin genişliği34,8 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
H2 - Yatak yüksekliği72 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe56 mm
L - Yatak genişliği84 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu27 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik65,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,837 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m