Rulman üniteleri

EXPA207-21L3 - SNR

EXPA207-21L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
d - Mil çapı33,338 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe80 mm
L - Yatak genişliği110 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu30 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,64 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m