Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPA207L3 - SNR

EXPA207L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe80 mm
L - Yatak genişliği110 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu30 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,6 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m