EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği68 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği61,8 mm
d - Mil çapı61,913 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe114 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m