Rulman üniteleri

EXPAE204T04CCE - SNR

EXPAE204T04CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği10 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği9 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50,8 mm
L - Yatak genişliği65 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu18 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik62,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,596 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m