EXPG209-26L3 - SNR

EXPG209-26L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
d - Mil çapı41,275 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı53,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği106 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe85 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m