EXPG212T04CCE - SNR

EXPG212T04CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği40 mm
B - İç bileziğin genişliği61,8 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu50 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik112,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,143 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m