Rulman üniteleri

EXPLE204L3 - SNR

EXPLE204L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı31,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği63,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94,5 mm
L - Yatak genişliği126,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu17 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,72 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m