EXPLE206L3 - SNR

EXPLE206L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği41,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27,5 mm
B - İç bileziğin genişliği36,4 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı39,7 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği79,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
L - Yatak genişliği161,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,21 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m