Rulman üniteleri

EXPLE207NT20 - SNR

EXPLE207NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği44,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30,5 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı46,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği91,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe129 mm
L - Yatak genişliği166 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m