EXPLE209NT04 - SNR

EXPLE209NT04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı52,4 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18,4 mm
H2 - Yatak yüksekliği106,4 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe151,5 mm
L - Yatak genişliği197,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,27 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m