Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | FF10_C3 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FF |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Flanş genişliği | 12 mm |
| B1 | 5 mm |
| B2 | 7 mm |
| B3 | 7 mm |
| H6 | 4 mm |
| Kare kesit W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| d1 | 8 mm |
| Kütle | 0,1 kg |