Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | FF15_C3 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FF |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 50 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 63 mm |
| B - Flanş genişliği | 17 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 9 mm |
| H6 | 5,5 mm |
| Kare kesit W | 52 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S2 | 9,5 mm |
| d1 | 15 mm |
| Kütle | 0,2 kg |